20266615
20266615
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M4 |
| h1 | 4.8 |
| h2 | 2.6 |
| h3 | 9.9 |
| l1 | 5.1 |
| s1 | 0.4 |
| w1 | 12.7 |
| Krútiaci moment do max. Nm | 5.6 |
| Prídržná sila kN | 6.6 |
| Hmotnosť g | 64.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku