T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Skupina SR: SR6540
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7151 € - 3,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyamid 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 4,8959 € - 5,2339 € | 5 Na sklade |
M6
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5008 € - 3,1216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,999 € - 1,6388 € | 1000 Na sklade |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 1,5908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,5168 € - 7,3187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 5,715 € - 6,4294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 0,999 € - 2,026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 10,0128 € - 11,0072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Vnútorný závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Vnútorný závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 7,9061 € - 8,4849 € | 2 Na sklade |
M8
|
Slepý otvor so závitom
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8,0378 € - 8,8348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Slepý otvor so závitom
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8,1708 € - 8,7328 € | 30 Na sklade |
M10
|
Slepý otvor so závitom
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,3937 € - 7,0125 € | 3 Na sklade |
M8
|
Slepý otvor so závitom
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,2193 € - 5,8607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 1,5908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,3855 € - 7,1292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 2,6242 € - 4,8985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyamid 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 1,858 € - 4,0821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku