T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Skupina SR: SR6540
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
6 Na sklade |
M12
|
Závitový otvor
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Závitový otvor
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový otvor
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku