Menu Hľadať

Tesnenia ventilátorov

Na sklade

Fan Gaskets protect DC and AC fans suitable for industrial and computing applications by providing a seal between the fan and the mounting bracket.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer ventilátora Kúpiť
0,6648 € - 0,6648 € 1500 Na sklade
60.0 mm
2,7024 € - 2,7024 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7362 € - 0,7362 € 100 Na sklade
70.0 mm
0,4912 € - 0,4912 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
1,3106 € - 1,3106 € 150 Na sklade
92.0 mm
2,1722 € - 2,1722 € 90 Na sklade
2,0118 € - 2,0118 € 1400 Na sklade
120.0 mm
1,8661 € - 1,8661 € 400 Na sklade
0,3702 € - 0,3702 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
0,9782 € - 0,9782 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Tesnenie ventilátora 50.0 mm Čierna Silikónová guma

10108895

Cenové rozpätie
0,6648 € - 0,6648 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 105.2 mm Čierna EPDM

10425763

Cenové rozpätie
2,7024 € - 2,7024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 61.5 mm Čierna Silikónová guma

10312995

Cenové rozpätie
0,7362 € - 0,7362 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    70.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 40.0 mm Čierna Silikónová guma

10557839

Cenové rozpätie
0,4912 € - 0,4912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    50.0 mm
  • Priemer otvoru
    4.5 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 82.5 mm Čierna Silikónová guma

10411599

Cenové rozpätie
1,3106 € - 1,3106 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    92.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 71.5 mm Čierna EPDM

10313336

Cenové rozpätie
2,1722 € - 2,1722 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora Čierna 120.0 mm

10312988

Cenové rozpätie
2,0118 € - 2,0118 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 50.0 mm Čierna EPDM

10313329

Cenové rozpätie
1,8661 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 32.0 mm Čierna Silikónová guma

10425787

Cenové rozpätie
0,3702 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    40.0 mm
  • Priemer otvoru
    4.5 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie ventilátora 71.5 mm Čierna Silikónová guma

10413197

Cenové rozpätie
0,9782 € - 0,9782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
  • Commodity Code
    3926909790