Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Skupina SR: SR5558 ,SR5559
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna šírka svorky | Minimálna šírka svorky | Groove Width | Hĺbka úchopu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10237328 | 244,4172 € - 244,4172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
|
| 208,3925 € - 208,3925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 113,206 € - 113,206 € | 139 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 218,6853 € - 218,6853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 135,0746 € - 135,0746 € | 18 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 198,1143 € - 198,1143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 126,0648 € - 126,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 133,7771 € - 133,7771 € | 12 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 250,8466 € - 250,8466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 218,6853 € - 218,6853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 321,5986 € - 321,5986 € | 1 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 262,4222 € - 262,4222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| 329,617 € - 329,617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 199,3826 € - 199,3826 € | 12 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 154,348 € - 154,348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 181,3775 € - 181,3775 € | 2 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 342,053 € - 342,053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 164,6554 € - 164,6554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 149,2309 € - 149,2309 € | 9 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 205,812 € - 205,812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku