Menu Hľadať

Tesnenie profilové

Na sklade

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Skupina SR: SR5558 ,SR5559

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smerovanie Materiál Celková šírka Celková výška Rozpätie zachytenia Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Top
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Top
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
2 Na sklade
Top
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Side
Pevný EPDM
32.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
10268032 Požiadajte o dodací termin tu
Side
EPDM
22.3 mm
18.0 mm
2.0 - 3.0 mm
10268049 123,0187 € - 125,4791 € 1 Na sklade
Side
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
0.5 - 2.0 mm
  • z/zo 2
Profilové tesnenie Horná časť 0.5 mm 1.5 mm EPDM

10268087


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    0.5 - 1.5 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková šírka
    10.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Materiál
    EPDM
Profilové tesnenie Horná časť 2.5 mm 4.0 mm EPDM

10268063


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    2.5 - 4.0 mm
  • Celková výška
    23.1 mm
  • Celková šírka
    13.6 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Materiál
    EPDM
Profilové tesnenie Horná časť 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    4.0 - 5.0 mm
  • Celková výška
    29.6 mm
  • Celková šírka
    17.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Materiál
    EPDM
Profilové tesnenie Bočný 7.8 mm 7.8 mm Pevný EPDM

10304662


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    7.8 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Materiál
    Pevný EPDM
Profilové tesnenie Bočný 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268032


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    2.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Celková šírka
    22.3 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Materiál
    EPDM
Profilové tesnenie Bočný 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268049

Cenové rozpätie
125,4791 € - 123,0187 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Materiál
    EPDM