Menu Hľadať

Tesnenie z materiálu Sealon

Na sklade

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Materiál poskytuje vynikajúce tesniace vlastnosti.
  • Teplotná a chemická odolnosť.
Materiál: Sealon Farba: Šedá Skupina SR: SRE0103, SRE0104

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť A B C E Typ Kúpiť
0,065 € - 0,0906 € 28500 Na sklade
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
0,0596 € - 0,0829 € 300 Na sklade
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
0,065 € - 0,0906 € 24000 Na sklade
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
Špeciálne plomby Sealon Šedá

10126509

Cenové rozpätie
0,0906 € - 0,065 €

Úroveň zásob
28500 Na sklade
Atribúty
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Sealon
Špeciálne plomby Sealon Šedá

10126493

Cenové rozpätie
0,0829 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Sealon
Špeciálne plomby Sealon Šedá

10126516

Cenové rozpätie
0,0906 € - 0,065 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Typ
    2