Menu Hľadať

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Skupina SR: SR1867 ,SR5561

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kotúča Materiál Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,2531 € - 0,2813 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
25.0 mm
3.0 mm
239 Na sklade
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
2 Na sklade
PVC
12.7 mm
12.7 mm
3852 Na sklade
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
1253 Na sklade
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,432 € - 0,6719 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
240 Na sklade
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
100 Na sklade
20.0 m
Polyetylén
20.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
40.0 mm
5.0 mm
744 Na sklade
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
253 Na sklade
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
183 Na sklade
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
30.0 mm
5.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 870 Na sklade
10.0 m
Polyetylén
10.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
15.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
18.0 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
15.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
25.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 2
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062316

Cenové rozpätie
0,2813 € - 0,2531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187883


Úroveň zásob
239 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 12.7 mm 7.6 m PVC Čierna

10384237


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187906


Úroveň zásob
3852 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187920


Úroveň zásob
1253 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20122089

Cenové rozpätie
0,6719 € - 0,432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 50.0 m EPDM Čierna

20063108


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    1000.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    50.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 8.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20063115


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20062941


Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20121846


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062361


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20122072


Úroveň zásob
744 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187890


Úroveň zásob
253 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187913


Úroveň zásob
183 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062354


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062392

Cenové rozpätie
0,2344 € - 0,211 €

Úroveň zásob
870 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062262


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062309


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062330


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062347


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén