Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Skupina SR: SR1867 ,SR5561
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kotúča | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
Pena
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
Pena
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
115 Na sklade |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
1 Na sklade |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
239 Na sklade |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
1070 Na sklade |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
95 Na sklade |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
253 Na sklade |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,2531 € - 0,2813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
240 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
183 Na sklade |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
3852 Na sklade |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
2 Na sklade |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
0,211 € - 0,2344 € | 870 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku