Menu Hľadať

Gombíková hlava Tesniaca skrutka M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Tesniace skrutky s gombíkovou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20226015

Starý kód produktu:

20226015

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,032 €
50 - 99 4,0256 €
100 - 199 3,774 €
200 - 499 3,5224 €
500 + 3,2708 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,03 €

1 x 5,032 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 25.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás