These insulator pads offer low resistance to heat transfer while providing electrical insulation between power device and metal parts. They are non-toxic and resists damage from cleaning solvents.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.13 in
28.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku