Menu Hľadať

Ukončovacie podložky

Na sklade

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1946

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Typ podložky Typ skrutky Kúpiť
0,1004 € - 0,1398 € 16000 Na sklade
Čierna
4.3 mm
16.0 mm
4
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0499 € - 0,0698 € 1150 Na sklade
Čierna
3.2 mm
6.5 mm
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0878 € - 0,1083 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,1346 € - 0,1735 € 7000 Na sklade
Čierna
6.4 mm
22.0 mm
4
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0595 € - 0,0829 € 38000 Na sklade
Čierna
3.2 mm
14.0 mm
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0956 € - 0,1335 € 190400 Na sklade
Čierna
6.4 mm
15.0 mm
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0591 € - 0,0826 € 32500 Na sklade
Čierna
3.2 mm
14.0 mm
4
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0591 € - 0,0826 € 63150 Na sklade
Čierna
4.3 mm
10.5 mm
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0823 € - 0,1016 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
5 mm
14.6 mm
#10
6
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0753 € - 0,093 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
4.3 mm
13 mm
#8
6
Štandardná podložka
Zapustená skrutka
0,0667 € - 0,0932 € 22500 Na sklade
Čierna
5.3 mm
12.7 mm
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0499 € - 0,0698 € 32500 Na sklade
Čierna
3.2 mm
8.5 mm
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0499 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.2 mm
8.5 mm
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0591 € - 0,0826 € 4000 Na sklade
Čierna
4.3 mm
10.5 mm
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,0956 € - 0,1335 € 52200 Na sklade
Čierna
6.4 mm
12.7 mm
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1306 € - 0,1822 € 500 Na sklade
Čierna
8.4 mm
20.0 mm
1
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
0,1154 € - 0,1603 € 23500 Na sklade
Čierna
8.4 mm
20.0 mm
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0667 € - 0,0932 € 223000 Na sklade
Čierna
5.3 mm
12.7 mm
2
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,1093 € - 0,1531 € 33729 Na sklade
Čierna
5.3 mm
18.0 mm
4
Prídržná podložka
Plochá skrutka
0,0791 € - 0,1104 € 63500 Na sklade
Čierna
4.3 mm
16.0 mm
3
Prídržná podložka
Zapustená skrutka
  • z/zo 4
Ukončovacia podložka 4.3 mm 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049075

Cenové rozpätie
0,1398 € - 0,1004 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
Ukončovacia podložka 3.2 mm 6.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049136

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    6.5 mm
Ukončovacia podložka 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10333525

Cenové rozpätie
0,1083 € - 0,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4"
Ukončovacia podložka 6.4 mm 22.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049112

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1346 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048979

Cenové rozpätie
0,0829 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
Ukončovacia podložka 6.4 mm 15.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048795

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
190400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
Ukončovacia podložka 3.2 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049051

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
32500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048894

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
63150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    10.5 mm
Ukončovacia podložka 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10333518

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,0823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
Ukončovacia podložka 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10333501

Cenové rozpätie
0,093 € - 0,0753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Štandardná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8
Ukončovacia podložka 5.3 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048771

Cenové rozpätie
0,0932 € - 0,0667 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
Ukončovacia podložka 3.2 mm 8.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048870

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
32500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    8.5 mm
Ukončovacia podložka 3.2 mm 8.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048733

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    8.5 mm
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048757

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    10.5 mm
Ukončovacia podložka 6.4 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049198

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
52200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048818

Cenové rozpätie
0,1822 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048955

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
Ukončovacia podložka 5.3 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048917

Cenové rozpätie
0,0932 € - 0,0667 €

Úroveň zásob
223000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10049099

Cenové rozpätie
0,1531 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
33729 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Plochá skrutka
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
Ukončovacia podložka 4.3 mm 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10048993

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,0791 €

Úroveň zásob
63500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Typ skrutky
    Zapustená skrutka
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm