Menu Hľadať

Upevňovacie krúžky

Na sklade

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including fixing rings. These are supplied in two different types; one in Spring Steel and the other in Die Cast Zinc. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ príslušenstva Farba Celková hĺbka Kúpiť
0,162 € - 0,2119 € 27000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
0,1258 € - 0,162 € 1000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
0,1111 € - 0,155 € 2040 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
0,0739 € - 0,1034 € 2000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
0,0888 € - 0,124 € 28000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
0,0814 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
Upevňovací krúžok
Červená
0,0961 € - 0,1343 € 5500 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
1,5077 € - 2,1107 € Požiadajte o dodací termin tu
Upevňovacie zariadenie 1
Prírodná
3.5 mm
1,8651 € - 2,9013 € 50 Na sklade
Rozpierka
Prírodná
21.5 mm
2,5459 € - 2,5459 € 105 Na sklade
Upevňovacie zariadenie 2
Prírodná
7.0 mm
Upevňovací krúžok 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Červená

10052297

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,162 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer
    19.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
Upevňovací krúžok 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Červená

10052266

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
Upevňovací krúžok 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Červená

10052259

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
2040 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
Upevňovací krúžok 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Červená

10052211

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
Upevňovací krúžok 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Červená

10052235

Cenové rozpätie
0,124 € - 0,0888 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    5.0 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
Upevňovací krúžok 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Červená

10052228

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer
    7.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
Upevňovací krúžok 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Červená

10052242

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
  • Farba
    Červená
  • Tvar
    Okrúhle
Upevňovací krúžok 22.5 mm 33.0 mm Pružinová oceľ

20049959

Cenové rozpätie
2,1107 € - 1,5077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    22.5 mm
  • Vnútorný priemer
    22.5 mm
  • Vonkajší priemer
    33.0 mm
  • Celková hĺbka
    3.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovacie zariadenie 1
Upevňovací krúžok 48.0 mm 63.0 mm Oceľ

20049973

Cenové rozpätie
2,9013 € - 1,8651 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    48.0 mm
  • Vonkajší priemer
    63.0 mm
  • Celková hĺbka
    21.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Rozpierka
Upevňovací krúžok 22.2 mm 48.0 mm Tlakovo liaty zinok

20049294

Cenové rozpätie
2,5459 € - 2,5459 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.2 mm
  • Vonkajší priemer
    48.0 mm
  • Celková hĺbka
    7.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovacie zariadenie 2
  • Farba
    Prírodná