Menu Hľadať

Upínacia matica - s pákou 60.0 mm Závitová vložka M8 Šedá

Nový kód produktu:

10195109

Starý kód produktu:

1220674

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Šedá
Plný materiál Oceľ pasivovaná na modro
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Priemer základne 16.0 mm
Výška základne 12.5 mm
Celková výška 30.5 mm
Dĺžka závitu 12.5 mm
Dĺžka rukoväte 60.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás