20758738
20758738
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 5,90 € |
100 - 199 | 5,31 € |
200 - 499 | 4,72 € |
500 + | 4,13 € |
d1 | M3 |
---|---|
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
d6 | 6.0 |
H1 max | 3.0 |
l2 025 | 4.5 |
w1 | 1.0 |
A/F | 2.5 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku