20759230
20759230
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 10,00 € |
100 - 199 | 9,00 € |
200 - 499 | 8,00 € |
500 + | 7,00 € |
d1 | M12 |
---|---|
d2 a012 | 8.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
d6 | 24.0 |
H1 max | 12.0 |
l2 025 | 15.0 |
w1 | 3.5 |
A/F | 10.0 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku