20759322
20759322
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 15,73 € |
100 - 199 | 14,16 € |
200 - 499 | 12,58 € |
500 + | 11,01 € |
d1 | M16 |
---|---|
d2 a012 | 12.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
d6 | 32.0 |
H1 max | 16.0 |
l2 025 | 20.0 |
w1 | 4.0 |
A/F | 14.0 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku