Menu Hľadať

Uzatváracie krytky s čelným tesniacim O-krúžkom

Na sklade

Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.

Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.

Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.

  • Určené na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
  • Majú dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu.
  • Vhodné pre závity UNF a JIC.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRCFST, SR1078

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L1 Veľkosť závitu L d2 D d1 Štandard pre závit Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
Závit UNF
695 Na sklade
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
Závit UNF
900 Na sklade
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
Závit UNF
1750 Na sklade
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
Závit UNF
15000 Na sklade
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186244


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186305


Úroveň zásob
695 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186251


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186299


Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186275


Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186268


Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

10186282


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 14.0 mm 18.0 mm Čierna Polyetylén LD

20571009


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm