Uzatváracie krytky s čelným tesniacim o-krúžkom sú špeciálne navrhnuté na ochranu kolíkov elektromagnetických ventilov. Ľahko prispôsobiteľný uzáver zasúva kolíky do tvarovanej hrany vo vnútri.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | L1 | L | d2 | DIN | D | d1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0502 € - 0,0781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
DIN 43650
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku