These Spouted Nozzle Caps are used to control and direct the dispensing of liquids or powders from a container. It is simple to install and remove and avoids unwanted leaking or dripping, resulting in a clean and efficient dispensing procedure.
The lightweight design of the nozzle improves manoeuvrability even further, enabling precise dispensing even in confined places or tough circumstances. It is compatible with various liquids and gases, making it appropriate for a wide range of industries and applications. Used for applications like food and beverage, industrial, pharmaceutical and automotive.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,2217 € - 0,2264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M28
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku