Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky plotových stĺpikov sú ochranné kryty, ktoré sa nasadzujú na vrcholy plotových stĺpikov alebo rúrok. Poskytuje ochranu pred poškodením vplyvom počasia a znehodnotením aplikácií. Používa sa v rezidenčnom a komerčnom sektore.Navrhnuté tak, aby sa zmestili na hornú časť plotového stĺpika, rúr a rúrok.Pomáha chrániť pred poškodením vplyvom počasia, nečistotami alebo vlhkosťou.Jeho inštalácia alebo demontáž je jednoduchá a rýchla. Materiál: Polyetylén Farba: Biela Skupina SR: SRF0011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9725 € - 1,0697 € | 80 Na sklade |
5.118 in
130.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 0,8265 € - 1,7359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6523 € - 1,9586 € | 570 Na sklade |
3.319 in
84.3 mm
|
3.524 in
89.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10100912 | 0,4187 € - 0,8794 € | 450 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 0,4585 € - 0,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku