Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
Skupina SR: SR5538 ,SR5548
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|
| 15,4557 € - 15,4557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 30,3613 € - 42,5058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 14,4338 € - 22,4525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,9112 € - 6,8757 € | 154 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 13,5984 € - 19,0379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 16,264 € - 25,2995 € | 79 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 22,1774 € - 31,0483 € | 142 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,8097 € - 13,7039 € | 50 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 10,491 € - 16,3194 € | 52 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku