Menu Hľadať

Uzemňovacie koncové prvky ventilátora

Vo výrobe

Fan grounding terminals eliminate static electricity that is created when air passes though the metallic filter, thus enabling and reducing the risk of electrostatic discharges. It is recommended to use four grounding fingers per assembly.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz Uzemňovacia svorka pre ventilátory

10312971


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pocínovanie
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.8 mm
  • Celková dĺžka
    10.7 mm