Menu Hľadať

ventilačné odsadené skrutky - vypuklá hlava

Vo výrobe

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Presné odsadenie umožňuje presnú montáž. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Odsadenie týchto skrutiek poskytuje dodatočnú plochu pre lepšie uchopenie.
  • Ventilačný dizajn umožňuje regulované prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie, kde je rozhodujúca správna ventilácia.
  • Vhodné pre utesnené rozvodné skrine, kryty a stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0098.A4

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
106 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
12.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
Požiadajte o dodací termin tu
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
  • z/zo 6
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M3 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240899


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M4 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240431


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M8 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240714


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M4 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240394


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M5 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240578


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M2 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240790


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M3 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240844


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240912


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240639


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20241094


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M6 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240608


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M12 100.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240776


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240752


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M5 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240530


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M6 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20241179


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M4 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240943


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M4 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240417


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M3 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240318


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240561


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20240288


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0