Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných skrutiek má zapustenú strojovú skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
 Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0093.A4
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1204 € - 6,8238 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
45.0
 
 | 
||
| 5,1612 € - 6,8748 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.6
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
40.0
 
 | 
||
| 9,9144 € - 13,2192 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
50.0
 
 | 
||
| 4,2126 € - 5,6202 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 5,7426 € - 7,6602 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
55.0
 
 | 
||
| 4,8144 € - 6,4158 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
40.0
 
 | 
||
| 4,9776 € - 6,63 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 4,2228 € - 5,6304 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.3
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
30.0
 
 | 
||
| 4,4982 € - 5,9976 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
35.0
 
 | 
||
| 3,876 € - 5,1612 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
25.0
 
 | 
||
| 5,0388 € - 6,7116 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.3
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
40.0
 
 | 
||
| 5,9364 € - 7,9152 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.6
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
50.0
 
 | 
||
| 3,1926 € - 4,2534 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
16.0
 
 | 
||
| 6,5688 € - 8,7516 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
6.5
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
45.0
 
 | 
||
| 3,1314 € - 4,1718 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.0
 
 | 
 
1.7
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
16.0
 
 | 
||
| 4,4982 € - 5,9976 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.3
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
35.0
 
 | 
||
| 3,3558 € - 4,4676 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.3
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 3,3558 € - 4,4778 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 2,5398 € - 3,3864 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.0
 
 | 
 
2.3
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 5,8956 € - 7,8642 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.8
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
50.0
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku