Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L d Typ Kúpiť
0,1335 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
Biela
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
0,3601 € - 0,3601 € 841 Na sklade
25.8 mm
Čierna
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,0945 € - 0,1167 € Požiadajte o dodací termin tu
30.1 mm
Prírodná
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,0989 € - 0,1221 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
Čierna
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
7,884 € - 11,0375 € 100 Na sklade
24.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,1425 € - 4,8884 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,771 € - 5,866 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,8675 € - 6,0162 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,1425 € - 4,8884 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
7,6576 € - 10,7206 € 480 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,771 € - 5,866 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,7306 € - 4,2476 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
15,0356 € - 23,3887 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
M4 x 0.7
Šedá
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
0,5408 € - 1,191 € 1000 Na sklade
50.0 mm
Šedá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
3,9207 € - 4,4727 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M20
Šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
3,1425 € - 4,8884 € 77 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
0,3483 € - 0,7668 € 9450 Na sklade
30.0 mm
Čierna
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
4,4727 € - 5,2229 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Čierna
17.8 mm
10.0 mm
3
0,5408 € - 1,191 € 1350 Na sklade
50.0 mm
Biela
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
15,0356 € - 23,3887 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
  • z/zo 5
Ventilačná zátka Teplotne stabilný Polyamid 6 Biela

10407769

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    Polyamid 6
Ventilačná zátka Teplotne stabilný Polyamid Čierna

10308929

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,3601 €

Úroveň zásob
841 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiál
    Polyamid
Ventilačná zátka Teplotne stabilný Polyamid 6.6 Prírodná

10408100

Cenové rozpätie
0,1167 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Ventilačná zátka Teplotne stabilný Polyamid 6 Čierna

10407752

Cenové rozpätie
0,1221 € - 0,0989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    Polyamid 6
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236550

Cenové rozpätie
11,0375 € - 7,884 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236901

Cenové rozpätie
4,8884 € - 3,1425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm Polyamid 6 Šedá

10236604

Cenové rozpätie
5,866 € - 3,771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    Polyamid 6
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236680

Cenové rozpätie
6,0162 € - 3,8675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236765

Cenové rozpätie
4,8884 € - 3,1425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236840

Cenové rozpätie
10,7206 € - 7,6576 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm Polyamid 6 Šedá

10236925

Cenové rozpätie
5,866 € - 3,771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    Polyamid 6
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10237007

Cenové rozpätie
4,2476 € - 2,7306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Šedá

10237083

Cenové rozpätie
23,3887 € - 15,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124918

Cenové rozpätie
1,191 € - 0,5408 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Šedá

10207116

Cenové rozpätie
4,4727 € - 3,9207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236581

Cenové rozpätie
4,8884 € - 3,1425 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10124901

Cenové rozpätie
0,7668 € - 0,3483 €

Úroveň zásob
9450 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Čierna

10207109

Cenové rozpätie
5,2229 € - 4,4727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10124925

Cenové rozpätie
1,191 € - 0,5408 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid Šedá

10237106

Cenové rozpätie
23,3887 € - 15,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5