Menu Hľadať

Ventilované skrutky - valcová hlava

Na sklade

Tento rad ventilačných skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Duté jadro skrutiek funguje ako ventilačný systém. Sortiment vyhovuje DIN 912 (so stredovým prieduchom). Sú vyrobené z ultrazvukom čistenej austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii, dobrú pevnosť a opracovateľnosť.

Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Duté jadro poskytuje integrovaný ventilačný systém.
  • Vyrobené z ultrazvukom čistenej austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
  • Vyhovujú DIN 912.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0090.A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
172 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
4.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
16.0
3.0
1.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
8.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
16.0
6.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
3.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
5.0
3.0
1.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
40.0
4.0
1.3
Požiadajte o dodací termin tu
24.0
M16
16.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
35.0
14.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
M12
12.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
30.0
10.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
16.0
5.0
1.6
Požiadajte o dodací termin tu
24.0
M16
16.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
50.0
14.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
8.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
35.0
6.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M10
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
16.0
8.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M10
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
30.0
8.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
M8
8.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
12.0
6.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
24.0
M16
16.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
45.0
14.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
4.5
M2.5
2.5
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
6.0
2.0
0.9
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
M12
12.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
45.0
10.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
M12
12.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
40.0
10.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
5.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
35.0
4.0
1.3
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
6.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
10.0
5.0
1.6
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M10
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
25.0
8.0
1.8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M10
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
50.0
8.0
1.8
  • z/zo 9
Ventilačná skrutka M4 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143398


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Ventilačná skrutka M8 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143534


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Ventilačná skrutka M3 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143350


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Ventilačná skrutka M5 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143466


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Ventilačná skrutka M16 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143756


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Ventilačná skrutka M12 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143671


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Ventilačná skrutka M6 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143497


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Ventilačná skrutka M16 50.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143787


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Ventilačná skrutka M8 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143305


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Ventilačná skrutka M10 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143596


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Ventilačná skrutka M10 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143626


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Ventilačná skrutka M8 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143527


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Ventilačná skrutka M16 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143770


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Ventilačná skrutka M2.5 6.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20144449


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Ventilačná skrutka M12 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143701


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Ventilačná skrutka M12 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143695


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Ventilačná skrutka M5 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143459


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Ventilačná skrutka M6 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143480


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Ventilačná skrutka M10 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143619


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Ventilačná skrutka M10 50.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20143657


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0