PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRVMCGN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Akceptuje hrúbku panela | Výška | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Skrutka
|
|||
100 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
1098 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
100 Na sklade |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|||
8 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|||
10313992 | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Skrutka
|
|||
50 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Zacvakávacie
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku