These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Skupina SR: SR1825
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Čierna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
6000 Na sklade |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
7000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
32400 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
500 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
0,2872 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Prírodná
|
|
||
0,2719 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
1000 Na sklade |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
300 Na sklade |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
15000 Na sklade |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku