Menu Hľadať

Viazacie pásky so suchým zipsom

Na sklade

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Skupina SR: SR2001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
89 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál háčika Farba Celková dĺžka Celková šírka With Buckle? With Screw Hole? Kúpiť
4,2129 € - 4,2129 € 1000 Na sklade
PE, PP
Čierna
300.0 mm
28.0 mm
Áno
Nie
0,716 € - 0,7956 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
203.2 mm
12.7 mm
Nie
Áno
0,6425 € - 0,7139 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
152.4 mm
25.4 mm
Nie
0,9543 € - 1,0604 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
203.2 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,1934 € - 1,326 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
330.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
0,7466 € - 0,8296 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
279.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
1,266 € - 1,4067 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
381.0 mm
38.1 mm
Nie
3,2287 € - 3,5875 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
0,8533 € - 0,9481 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
152.4 mm
19.1 mm
Nie
Nie
0,6425 € - 0,7139 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
152.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
0,8533 € - 0,9481 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
152.4 mm
19.1 mm
Nie
Nie
0,9589 € - 1,0655 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
203.2 mm
12.7 mm
Nie
Áno
0,5661 € - 0,6291 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
152.4 mm
19.1 mm
Nie
Nie
0,7466 € - 0,8296 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
279.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
1,0126 € - 1,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
229.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,1677 € - 1,2975 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
304.8 mm
25.4 mm
Nie
Áno
0,7768 € - 0,8631 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
229.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,1934 € - 1,326 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
330.2 mm
25.4 mm
Nie
0,8184 € - 0,9093 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
152.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
0,7768 € - 0,8631 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
229.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
  • z/zo 5
Upínací pás 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Čierna

10214848

Cenové rozpätie
4,2129 € - 4,2129 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE, polyamid Oranžová

10166710

Cenové rozpätie
0,7956 € - 0,716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Čierna

10166604

Cenové rozpätie
0,7139 € - 0,6425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • With Buckle?
    Nie
Viazacie pásky 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE, polyamid Modrá

10166680

Cenové rozpätie
1,0604 € - 0,9543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE, polyamid Modrá

10166550

Cenové rozpätie
1,326 € - 1,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE, polyamid Biela

10166468

Cenové rozpätie
0,8296 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE, polyamid Čierna

10166161

Cenové rozpätie
1,4067 € - 1,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • With Buckle?
    Nie
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Modrá

10166208

Cenové rozpätie
3,5875 € - 3,2287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Červená

10166406

Cenové rozpätie
0,9481 € - 0,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Modrá

10166611

Cenové rozpätie
0,7139 € - 0,6425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Biela

10645055

Cenové rozpätie
0,9481 € - 0,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE, polyamid Zelená

10166697

Cenové rozpätie
1,0655 € - 0,9589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Žltá

10166413

Cenové rozpätie
0,6291 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE, polyamid Žltá

10166475

Cenové rozpätie
0,8296 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE, polyamid Oranžová

10166765

Cenové rozpätie
1,1251 € - 1,0126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE, polyamid Žltá

10166536

Cenové rozpätie
1,2975 € - 1,1677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE, polyamid Červená

10639535

Cenové rozpätie
0,8631 € - 0,7768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE, polyamid Čierna

10166543

Cenové rozpätie
1,326 € - 1,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • With Buckle?
    Nie
Viazacie pásky 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Zelená

10166628

Cenové rozpätie
0,9093 € - 0,8184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE, polyamid Zelená

10645062

Cenové rozpätie
0,8631 € - 0,7768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska