Menu Hľadať

Viazacie pásky so suchým zipsom

Na sklade

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Skupina SR: SR2001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
89 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál háčika Farba Celková dĺžka Celková šírka With Buckle? With Screw Hole? Kúpiť
0,7768 € - 0,8631 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
229.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,3373 € - 1,364 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
325.0 mm
25.0 mm
Nie
Áno
1,1677 € - 1,2974 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
305.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,2591 € - 1,399 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
330.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,266 € - 9,3427 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
381.0 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,0975 € - 3,4416 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
1,344 € - 1,4933 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
229.0 mm
38.1 mm
Nie
Áno
3,0975 € - 3,4416 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
Čierna
125.0 mm
12.0 mm
Nie
Nie
1,2816 € - 1,424 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
381.0 mm
38.1 mm
Nie
Nie
1,1677 € - 1,2975 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
305.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,2591 € - 1,399 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
330.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
0,6752 € - 0,7502 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
152.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
0,6425 € - 0,7139 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
152.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
0,716 € - 0,7956 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
203.2 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,1141 € - 1,1141 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
225.0 mm
25.0 mm
Nie
Áno
3,0975 € - 3,4416 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
2,4879 € - 2,7643 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
1,344 € - 1,4933 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
229.0 mm
38.1 mm
Nie
Áno
2,9043 € - 3,227 € 10 Na sklade
Polyetylén LD
Biela
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
  • z/zo 5
Viazacie pásky 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Zelená

10645062

Cenové rozpätie
0,8631 € - 0,7768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Čierna

10166796

Cenové rozpätie
1,364 € - 1,3373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Biela

10166529

Cenové rozpätie
1,2974 € - 1,1677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Žltá

10166598

Cenové rozpätie
1,399 € - 1,2591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Biela

10166178

Cenové rozpätie
1,4067 € - 1,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Žltá

10639436

Cenové rozpätie
3,4416 € - 3,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 229.0 mm Tkaný polyamidový suchý zips Čierna

10560464

Cenové rozpätie
1,4933 € - 1,344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Zelená

10166215

Cenové rozpätie
3,4416 € - 3,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Čierna

10253670


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyamid
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Zelená

10639511

Cenové rozpätie
1,424 € - 1,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Oranžová

10633496

Cenové rozpätie
1,2975 € - 1,1677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Červená

10166574

Cenové rozpätie
1,399 € - 1,2591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Biela

10166659

Cenové rozpätie
0,7502 € - 0,6752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Modrá

10166611

Cenové rozpätie
0,7139 € - 0,6425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Žltá

10166741

Cenové rozpätie
0,7956 € - 0,716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 225.0 mm 60.0 mm Čierna

10166789

Cenové rozpätie
1,1141 € - 1,1141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Oranžová

10166222

Cenové rozpätie
3,4416 € - 3,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Červená

10636039

Cenové rozpätie
2,7643 € - 2,4879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Biela

10560488

Cenové rozpätie
1,4933 € - 1,344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Biela

10166291

Cenové rozpätie
3,227 € - 2,9043 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Standard Tie