These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Skupina SR: SR2001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál háčika | Farba | Celková dĺžka | Celková šírka | With Buckle? | With Screw Hole? | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1517 € - 1,2797 € | 6750 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
2,4879 € - 2,7643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
1,266 € - 1,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
|||
0,6805 € - 0,7561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
1,1988 € - 1,332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
1,2816 € - 1,424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
1,1141 € - 1,1141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, PP
|
Čierna
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
2,1643 € - 2,4047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
0,716 € - 0,7956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
1,1934 € - 1,326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
0,8184 € - 0,9093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
1,259 € - 1,3989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Biela
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
0,7768 € - 0,8631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
1,1677 € - 1,2975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
0,6425 € - 0,7139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
|
||
1,2591 € - 1,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku