Menu Hľadať

Viazacie pásky so suchým zipsom

Na sklade

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Skupina SR: SR2001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
89 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál háčika Farba Celková dĺžka Celková šírka With Buckle? With Screw Hole? Kúpiť
0,9589 € - 1,0655 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
203.2 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,0126 € - 1,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
229.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
1,1677 € - 1,2975 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
305.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
0,6752 € - 0,7502 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
152.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
0,6425 € - 0,7139 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
152.4 mm
25.4 mm
Nie
0,6986 € - 0,7125 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
152.0 mm
17.0 mm
Nie
Áno
1,2621 € - 1,4023 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
330.0 mm
38.1 mm
Nie
Áno
3,2131 € - 16,8868 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
2,4879 € - 2,7643 € 10 Na sklade
Polyetylén LD
Modrá
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,3944 € - 3,3944 € Požiadajte o dodací termin tu
PE, PP
Čierna
300.0 mm
25.0 mm
Áno
Nie
0,5661 € - 0,6291 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
152.4 mm
19.1 mm
Nie
Nie
1,1517 € - 1,2797 € 6750 Na sklade
Polyetylén LD
Čierna
304.8 mm
25.4 mm
Nie
Áno
3,2287 € - 3,5875 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
2,9043 € - 3,227 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
0,6805 € - 0,7561 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
152.4 mm
19.1 mm
Nie
Nie
0,7466 € - 0,8296 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
279.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
2,4879 € - 2,7643 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
1,1988 € - 1,332 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
229.0 mm
38.1 mm
Nie
Áno
0,7087 € - 0,7874 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
203.2 mm
25.4 mm
Nie
2,4879 € - 2,7643 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
  • z/zo 5
Viazacie pásky 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Zelená

10166697

Cenové rozpätie
1,0655 € - 0,9589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Oranžová

10166765

Cenové rozpätie
1,1251 € - 1,0126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Červená

10635988

Cenové rozpätie
1,2975 € - 1,1677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Biela

10166659

Cenové rozpätie
0,7502 € - 0,6752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 152.4 mm Tkaný polyamidový suchý zips Čierna

10166604

Cenové rozpätie
0,7139 € - 0,6425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • With Buckle?
    Nie
Viazacie pásky 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Čierna

10166802

Cenové rozpätie
0,7125 € - 0,6986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Čierna

10166130

Cenové rozpätie
1,4023 € - 1,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Čierna

10166192

Cenové rozpätie
3,5702 € - 3,2131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Modrá

10166260

Cenové rozpätie
2,7643 € - 2,4879 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Standard Tie
Sťahovacia páska na suchý zips s plastovou sponou - Čierna, , Bez montážneho otvoru, Upínací popruh, plastová spona

10447260

Cenové rozpätie
3,3944 € - 3,3944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    PE, PP
  • Materiál pásky
    PA
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Žltá

10166413

Cenové rozpätie
0,6291 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Čierna

10166482

Cenové rozpätie
1,2797 € - 1,1517 €

Úroveň zásob
6750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Modrá

10166208

Cenové rozpätie
3,5875 € - 3,2287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Zelená

10166277

Cenové rozpätie
3,227 € - 2,9043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Modrá

10166369

Cenové rozpätie
0,7561 € - 0,6805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Zelená

10633540

Cenové rozpätie
0,8296 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Čierna

10166253

Cenové rozpätie
2,7643 € - 2,4879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Modrá

10166314

Cenové rozpätie
1,332 € - 1,1988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.7 mm 203.2 mm Tkaný polyamidový suchý zips Čierna

10166673

Cenové rozpätie
0,7874 € - 0,7087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • With Buckle?
    Nie
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Červená

10636039

Cenové rozpätie
2,7643 € - 2,4879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska