Container Lids are an important component of any storage or packaging solution, offering a secure and protected cover for various containers. These lids are designed to fit securely over container openings, keeping the contents safe, fresh, and contamination-free.
They are simple to install and remove as a snap-on lid, requiring no additional equipment and providing a tight fit to prevent leaks or spillage. Ideal for small components and pastes in various applications such as food and beverage, medical, and automotive.
The container should be ordered separately.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná výška | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1018 € - 0,1163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1156 € - 0,2292 € | 600 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,0263 € - 2,6574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,2611 € | 780 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,1426 € | 1500 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,3022 € - 0,6347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1107 € - 0,1339 € | 1500 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,3794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku