20754570
20754570
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 48,41 € |
10 - 19 | 43,57 € |
20 - 39 | 41,15 € |
40 + | 36,31 € |
Veľkosť závitu | TR12 x 3.0 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e max | 10.415 |
d3 tol. 7h max | 8.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 5°17 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Hmotnosť kg | 0.65 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Smer závitu | Pravé |
Commodity Code | 7221001000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku