20754754
20754754
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 273,94 € |
10 - 19 | 246,55 € |
20 - 39 | 232,85 € |
40 + | 205,46 € |
Veľkosť závitu | TR24 x 5.0 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°17 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Hmotnosť kg | 5.56 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Smer závitu | Pravé |
Commodity Code | 7221001000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku