20755027
20755027
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 122,34 € |
10 - 19 | 110,11 € |
20 - 39 | 103,99 € |
40 + | 91,76 € |
Veľkosť závitu | TR16 x 4.0 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e max | 13.905 |
d3 tol. 7h max | 11.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 5°16 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.10 |
Hmotnosť kg | 1.750 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Smer závitu | Ľavé |
Commodity Code | 7221001000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku