20158569
20158569
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Veľkosť koľajnice | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 94.8 |
| h1 | 45.0 |
| l2 | 67.8 |
| w1 | 60.0 |
| l3 | 40.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 13.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| d3 | 14.0 |
| Mx Nm | 719.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku