20158583
20158583
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Veľkosť koľajnice | 35.0 |
|---|---|
| l1 | 111.5 |
| h1 | 55.0 |
| l2 | 80.5 |
| w1 | 70.0 |
| l3 | 50.0 |
| h2 | 7.5 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 26.0 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 18.5 |
| w2 | 50.0 |
| w3 | 34.0 |
| w4 | 18.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| d3 | 14.0 |
| Mx Nm | 1307.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku