20158613
20158613
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Veľkosť koľajnice | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 210.0 |
| h1 | 80.0 |
| l2 | 171.0 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 95. |
| h2 | 12.7 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 38.0 |
| d1 | M12 |
| h5 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h6 | 24.0 |
| w2 | 75.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 120.0 |
| d3 | 23.0 |
| Mx Nm | 6430.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku