20158859
20158859
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Veľkosť koľajnice | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 145.0 |
| h1 | 70.0 |
| l2 | 110.0 |
| w1 | 86.0 |
| l3 | 60.0 |
| h2 | 8.9 |
| h3 | 18.0 |
| h4 | 31.1 |
| d1 | M10 |
| h5 | 17.0 |
| d2 | 14.0 |
| h6 | 24.5 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 20.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 105.0 |
| d3 | 20.0 |
| Mx Nm | 2798.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku