Menu Hľadať

Vozíky pre lineárne vedenie - uzavreté

Vo výrobe

Tieto vozíky s lineárnym puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Puzdro ponúka jednoduché riešenie pri montáži tohto vozíka na pohyblivú časť v aplikácii.

Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
Skupina SR: SRL1751, SRL1750

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol H6 h1 Materiál guľôčkovej formy d3 l1 Typ/prevedenie vozíka d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Bežné
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Dlhé
M4x8
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Dlhé
M4x8
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Dlhé
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Krátka
M6x12
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Krátka
M4x8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Bežné
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Bežné
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Dlhé
M6x12
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Dlhé
M5x10
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Bežné
M6x12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Dlhé
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Krátka
M6x12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Štandardný
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Dlhé
M10x25
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Dlhé
M6x12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Krátka
M5x12
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Dlhé
M8x18
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Bežné
M4x8
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Dlhé
M6x12
  • z/zo 3
Vozík pre lineárne vedenie 39.0 M5x10 44.0 Hliník

20262785


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Bežné
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 58.0 M4x8 34.0 Hliník

20262815


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozík pre lineárne vedenie 58.0 M4x8 34.0 Hliník

20262914


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Vozík pre lineárne vedenie 136.0 M8x18 76.0 Hliník

20262945


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 28.3 M6x12 54.0 Hliník

20263089


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Krátka
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozík pre lineárne vedenie 14.4 M4x8 34.0 Hliník

20263133


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Krátka
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Vozík pre lineárne vedenie 44.0 M5x12 50.0 Hliník

20263201


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Bežné
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 44.0 M5x12 50.0 Hliník

20262761


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Bežné
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 106.0 M6x12 54.0 Hliník

20262853


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Vozík pre lineárne vedenie 77.0 M5x10 44.0 Hliník

20262907


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Vozík pre lineárne vedenie 53.0 M6x12 54.0 Hliník

20262754


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Bežné
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Vozík pre lineárne vedenie 89.0 M5x12 50.0 Hliník

20262877


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 28.3 M6x12 54.0 Hliník

20263164


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Krátka
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Vozík pre lineárne vedenie 44.0 M5x12 50.0 Hliník

20263256


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Štandardný
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 230.0 M10x25 122.0 Hliník

20263119


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Vozík pre lineárne vedenie 106.0 M6x12 54.0 Hliník

20262983


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Vozík pre lineárne vedenie 22.3 M5x12 50.0 Hliník

20262990


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Krátka
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Vozík pre lineárne vedenie 154.0 M8x18 78.0 Hliník

20263102


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Vozík pre lineárne vedenie 30.0 M4x8 34.0 Hliník

20263232


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Bežné
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Vozík pre lineárne vedenie 106.0 M6x12 54.0 Hliník

20262969


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie vozíka
    Dlhé
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12