Menu Hľadať

Vrúbkované gombíky - závitová vložka

Na sklade

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Kúpiť
2215 Na sklade
M6
Mosadz
Požiadajte o dodací termin tu
M6
Mosadz
103 Na sklade
M6
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Mosadz
100 Na sklade
M5
Oceľ
73 Na sklade
M6
Oceľ
20 Na sklade
M8
Mosadz
50 Na sklade
M8
Oceľ
Ovládací gombík 22.0 mm M6 PA Čierna

10214374


Úroveň zásob
2215 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Mosadz
Ovládací gombík 32.0 mm M6 PA Čierna

10214381


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Mosadz
Ovládací gombík 22.0 mm M6 PA Čierna

10214411


Úroveň zásob
103 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Oceľ
Ovládací gombík 22.0 mm M5 PA Čierna

10214367


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Mosadz
Ovládací gombík 22.0 mm M5 PA Čierna

10214404


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Oceľ
Ovládací gombík 32.0 mm M6 PA Čierna

10214428


Úroveň zásob
73 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Oceľ
Ovládací gombík 32.0 mm M8 PA Čierna

10214398


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Mosadz
Ovládací gombík 32.0 mm M8 PA Čierna

10214435


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Materiál závitu
    Oceľ