Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Skupina SR: SR1706
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0523 € - 0,0646 € | 16910 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1525 € - 0,1883 € | 1000 Na sklade |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | 4800 Na sklade |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1081 € | 9000 Na sklade |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1244 € | 4750 Na sklade |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2201 € | 3500 Na sklade |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,0922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,1588 € | 200 Na sklade |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4023 € - 0,4023 € | 100 Na sklade |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1622 € - 0,1622 € | 15000 Na sklade |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,2056 € | 13082 Na sklade |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1313 € | 3058 Na sklade |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2682 € - 0,5918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,7143 € - 0,7143 € | 200 Na sklade |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Čierna
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,0922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku