Menu Hľadať

Vsadzované púzdra

Na sklade

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Približný priemer káblového držiaka Kompatibilný priemer otvoru Celkový priemer Farba Maximálna hrúbka panela Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,1552 € - 0,1552 € 22500 Na sklade
10.2 mm
13.0 mm
15.0 mm
Čierna
3.0 mm
Polyamid 6.6
9.0 mm
0,1098 € - 0,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
10.3 mm
0,0959 € - 0,0959 € 25 Na sklade
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,1966 € - 0,1966 € 1082 Na sklade
9.5 mm
12.7 mm
19.8 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
10.3 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,1519 € - 0,1519 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
22.2 mm
24.2 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
11.5 mm
0,2021 € - 0,2021 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
11.5 mm
0,4823 € - 0,4823 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
Čierna
6.4 mm
Polyamid 6.6
14.3 mm
1,2898 € - 1,2898 € 1476 Na sklade
33.3 mm
38.0 mm
40.9 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
11.5 mm
0,2384 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
32.0 mm
33.3 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
11.5 mm
0,1679 € - 0,1679 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 6.6
5.9 mm
0,7836 € - 0,7836 € 200 Na sklade
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
11.5 mm
0,7793 € - 0,7793 € 903 Na sklade
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Čierna
6.4 mm
Polyamid 6.6
14.3 mm
0,255 € - 0,255 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Čierna
3.2 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
10.3 mm
0,2487 € - 0,2487 € Požiadajte o dodací termin tu
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
10.3 mm
0,4254 € - 0,4254 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
10.3 mm
0,21 € - 0,21 € 691 Na sklade
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
9.9 mm
0,3433 € - 0,3433 € Požiadajte o dodací termin tu
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Čierna
3.2 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
10.3 mm
0,1679 € - 0,1679 € 200 Na sklade
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,5591 € - 0,5591 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 6.6
10.3 mm
  • z/zo 8
Zatláčacie púzdro 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Čierna

10316214

Cenové rozpätie
0,1552 € - 0,1552 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    13.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    10.2 mm
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021316

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.1 mm
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 0.375 in 1.6 mm PA Čierna

10021286

Cenové rozpätie
0,0959 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    14.3 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    9.5 mm
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10074220

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
1082 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    9.5 mm
Zatláčacie púzdro 19.1 mm 0.625 in 1.6 mm PA Čierna

10021361

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    19.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    21.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    15.9 mm
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 0.687 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021385

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    17.4 mm
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 0.812 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021415

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    27.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    20.6 mm
Zatláčacie púzdro 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Čierna

10259023

Cenové rozpätie
0,4823 € - 0,4823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    31.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    8.7 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
Zatláčacie púzdro 38.0 mm 1.312 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021484

Cenové rozpätie
1,2898 € - 1,2898 €

Úroveň zásob
1476 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    38.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    33.3 mm
Zatláčacie púzdro 32.0 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021446

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    33.3 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    23.8 mm
Zatláčacie púzdro 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Čierna

10259085

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    14.3 mm
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    5.5 mm
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021439

Cenové rozpätie
0,7836 € - 0,7836 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    27.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    23.8 mm
Zatláčacie púzdro 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Čierna

10259061

Cenové rozpätie
0,7793 € - 0,7793 €

Úroveň zásob
903 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    50.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    54.0 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    41.3 mm
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10262016

Cenové rozpätie
0,255 € - 0,255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.5 mm
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10434949

Cenové rozpätie
0,2487 € - 0,2487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    14.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    6.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    9.9 mm
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Čierna

10434956

Cenové rozpätie
0,4254 € - 0,4254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    25.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    20.6 mm
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10380642

Cenové rozpätie
0,21 € - 0,21 €

Úroveň zásob
691 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    9.0 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    6.7 mm
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10262023

Cenové rozpätie
0,3433 € - 0,3433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    19.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    13.9 mm
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Čierna

10259122

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1679 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    7.9 mm
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Čierna

10380659

Cenové rozpätie
0,5591 € - 0,5591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    27.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    22.2 mm