Menu Hľadať

Vypuklé štvorcové zátky

Na sklade

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

  • Používajú sa na ochranu štvorhranných rúr alebo skriňových profilov.
  • Poskytujú atraktívnu povrchovú úpravu vysokokvalitných rúrkových výrobkov.
  • Bežné v stavebníctve a nábytkárskom priemysle.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1556

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L2 L1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,2565 € - 0,653 € 1300 Na sklade
1.6 mm
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Zátka do profilov a rúrok 25.4 mm 16-20

10093191

Cenové rozpätie
0,653 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • L2
    1.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.6 mm