Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our multifunctional Levelling castors are an ideal choice for machinary, cabinets, portable equipment and transportation. Move and position large equipment single handedly, with ease. The wheel is made from black poloyamide and features aluminium housing. A range of fittings and adjustments are available, with up to 1500Kg load capacity.
Skupina SR: SR5694
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dynamická nosnosť | Výška kolieska | Nosnosť | Statická nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,7192 € - 41,5502 € | 16 Na sklade |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 145,1636 € - 153,692 € | 5 Na sklade |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
| 92,2193 € - 97,6357 € | 4 Na sklade |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 59,3221 € - 60,5321 € | 3 Na sklade |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 59,1985 € - 63,2437 € | 4 Na sklade |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 91,4104 € - 97,6357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 88,3871 € - 94,4138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 95,8895 € - 102,4176 € | 4 Na sklade |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 126,5992 € - 134,0249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 95,8895 € - 102,4176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 104,7588 € - 110,9025 € | 6 Na sklade |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku