Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Meď
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oceľ
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Pochrómované
|
4.252 in
108.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Pochrómované
|
1 in
25.4 mm
|
Oceľ
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Meď
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Pochrómované
|
4.252 in
108.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
51,352 € - 57,0578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Swivel
|
Pochrómované
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
37,8876 € - 42,0974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Metal Swivel
|
Pochrómované
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1 Na sklade |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ, nitrilová guma
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
20,5699 € - 22,8554 € | 35 Na sklade |
M10
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19,365 € - 21,5166 € | 36 Na sklade |
M8
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
55,7825 € - 61,9806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Swivel
|
Pochrómované
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,247 € - 34,7189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
32,3191 € - 35,9101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
33,0288 € - 36,6987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
39,378 € - 43,7534 € | 8 Na sklade |
M16
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
41,2958 € - 45,8842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Metal Swivel
|
Pochrómované
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku