Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Levelling Feet are an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,4041 € - 51,4041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,3655 € - 57,3528 € | 94 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 83,7331 € - 101,3595 € | 4 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 126,1792 € - 152,7676 € | 4 Na sklade |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 50,5312 € - 61,1724 € | 6 Na sklade |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 91,3425 € - 91,3425 € | 20 Na sklade |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 173,3664 € - 210,0906 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 117,7227 € - 117,7227 € | 3 Na sklade |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 69,941 € - 84,6842 € | 9 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 152,4755 € - 184,7577 € | 28 Na sklade |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 66,6416 € - 66,6416 € | 8 Na sklade |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 110,2864 € - 133,6479 € | 12 Na sklade |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 162,3971 € - 162,3971 € | 20 Na sklade |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 55,4229 € - 67,0962 € | 31 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 149,483 € - 181,1541 € | 12 Na sklade |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku