Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2867 € - 6,2867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Prírodná
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | 3300 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,5502 € - 1,5502 € | 300 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Prírodná
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,512 € - 0,5959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,0877 € - 0,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2588 € - 0,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | 4000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,2374 € - 1,4934 € | 335 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2033 € - 0,236 € | 1600 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,025 € - 0,0297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,5645 € - 1,5645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.469 in
37.3 mm
|
Čierna
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,6751 € - 5,6751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.437 in
61.9 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | 6900 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,5518 € - 0,6329 € | 70 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,5788 € - 1,7921 € | 369 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,0397 € - 1,2573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.72 in
18.3 mm
|
Prírodná
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,5305 € - 0,5305 € | 200 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3698 € - 0,3698 € | 12400 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3684 € - 0,3684 € | 500 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uška
|
2
|
||
| 0,1335 € - 0,1335 € | 3000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku